Kolo 80 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199829536
EAN:
4031582331028
Číslo výrobku:
TOP 080x74-Ø20 HL80
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s tělesem vyrobeným z těžkého polyamidu a běhounem ide...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s tělesem vyrobeným z těžkého polyamidu a běhounem identickým s tělem kola. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 74 mm, přičemž délka náboje dosahuje 80 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem zajišťujícím hladký chod a dlouhou životnost. Statická nosnost kola činí 1400 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými nároky na zatížení a mobilitu.