Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je kolečko určené pro použití v otočném kolu s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 60 mm. Náboj má délku 60 mm a otvor pro osu má průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola, přičemž tělo je konstruováno z těžkého polyamidu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1200 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 480 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a trvanlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
TOP 080x60-Ø25 HL60
EAN
4031582331011
S4 Materialnummer
199827802
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
480 kg
Statische Tragfähigkeit
1200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,44 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6005
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, těžký
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
60 mm
Durchmesser
80 mm
Breite des Radkörpers
60 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce