Kolo 80 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199860864
EAN:
4031582365436
Číslo výrobku:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 80 mm a šířkou běhounu 60 mm. Kolo...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 80 mm a šířkou běhounu 60 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu s běhounem identickým s tělem kola, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 1000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 500 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost pohybu.
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením