Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem RS/2RS, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Náboj má délku 12 mm a otvor pro osu má průměr 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 320 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 130 kg při rychlosti 6 km/h a 160 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETY 080x25-Ø25
EAN
4031582369427
Číslo materiálu S4
199839178
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
160 kg
Nosnost 6 km/h
130 kg
Statická Nosnost
320 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,38 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
12 mm
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)