Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem typu RS/2RS, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 14 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 280 kg. Dynamická nosnost je 110 kg při rychlosti 6 km/h a 140 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhodobou funkčnost v průmyslových a komerčních prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETY 080x20-Ø20 EL14
EAN
4031582318524
Číslo materiálu S4
199830219
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
140 kg
Nosnost 6 km/h
110 kg
Statická Nosnost
280 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,3 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
14 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)