Kolo 80 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199831617
EAN:
4031582329964
Číslo výrobku:
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 80 mm. Běhoun je vyrob...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 80 mm a šířkou běhounu 80 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Náboj kola má délku 85 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem se zapeченou konstrukcí, která zabraňuje vniknutí nečistot a zajišťuje hladký chod. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 560 kg při rychlosti 6 km/h a 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost pohybu.
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám