Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 80 mm a běhoun o šířce 80 mm vyrobený z polyuretanu, odlitého. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což zajišťuje dlouhodobou odolnost a stabilitu. Náboj má délku 85 mm a je vybaven přesným kuličkovým ložiskem se zapeченou konstrukcí, která zabraňuje vniknutí nečistot. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1400 kg. Dynamická nosnost dosahuje 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje efektivní přepravu břemen v různých provozních podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
Číslo materiálu S4
199831616
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
560 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,37 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6006 2RS
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
12 mm
Délka náboje
85 mm
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
80 mm
Typ těsnění
A
Vhodné pro
linde
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)
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
Ochranné těsnění
Kola s utěsněnými ložisky pro ochranu proti stříkající vodě a nečistotám