Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s celkovým průměrem 80 mm a šířkou běhounu 70 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu a nosnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a spolehlivý chod. Náboj kola má délku 70 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1400 kg. Dynamická nosnost je 560 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 080x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318623
Číslo materiálu S4
199801021
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
560 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,09 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
70 mm
Šířka Běhoun
70 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
70 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)