Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje spolehlivé řešení pro přepravu břemen. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 54 mm, přičemž běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého. Náboj kola dosahuje délky 60 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje nosnosti 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
Číslo materiálu S4
199801654
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,85 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204ZV
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
54 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
54 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)