Kolo 80 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199806830
EAN:
4031582329353
Číslo výrobku:
ETP 080x34-Ø12 HL32
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech a vozících, vyrobené z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhou...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech a vozících, vyrobené z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 80 mm a šířku běhounu 34 mm. Náboj dosahuje délky 32 mm a otvorem pro osu je průměr 12 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Statická nosnost kola činí 400 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 160 kg při rychlosti 6 km/h a 200 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s odpovídajícím zatížením a provozní rychlostí.