Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je určeno pro použití v sestavě pojízdného podvozku a nabízí spolehlivé technické parametry pro náročné aplikace. Průměr kola činí 78 mm se šířkou běhounu 78 mm, který je vyroben z měkkého polypropylenu zajišťujícího optimální adhezi a tlumení vibrací. Statická nosnost dosahuje 1400 kg, zatímco dynamická nosnost je 840 kg při rychlosti 6 km/h nebo 700 kg při rychlosti 4 km/h. Tělo kola je vyrobeno z nedefinovaného materiálu. Tyto parametry činí kolo Novatech vhodným řešením pro středně zatížené přepravní a manipulační aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
RK.ETP078x78-Ø47x16
EAN
4031582330069
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
700 kg
Nosnost 6 km/h
840 kg
Statická Nosnost
1400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,67 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Nedefinováno
Materiál běhounu
Polyprpylen měkký
Průměr Kuličkové ložisko
47 mm
Šířka Kuličkové ložisko
16 mm
Šířka Běhoun
78 mm
Průměr
78 mm
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
Plynulé klouzání
Kluzná plocha z polypropylenu pro měkké podlahy a teflonová pro tvrdé podlahy