Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 75 mm a šířkou běhounu 62 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje potřebnou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 62 mm a otvor pro osu má průměr 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1100 kg. Dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h nebo 550 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné aplikace v průmyslu a logistice.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
Číslo materiálu S4
199806197
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
550 kg
Nosnost 6 km/h
440 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,83 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
62 mm
Šířka Běhoun
62 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
62 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)