Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z oceli a železa s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 75 mm a šířku běhounu 40 mm, přičemž náboj dosahuje délky 40 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm a kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Statická nosnost kola činí 700 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 280 kg při rychlosti 6 km/h a 350 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s rozdílnými požadavky na zatížení a rychlost pohybu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
Číslo materiálu S4
199806315
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
280 kg
Statická Nosnost
700 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,65 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6204ZV
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
40 mm
Šířka Běhoun
40 mm
Průměr
75 mm
Šířka středu kola
40 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)