Kolo 70 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199835405
EAN:
4031582331233
Číslo výrobku:
ETY 070x20-Ø20 HL12
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 70 mm a šířkou běhounu 20 mm. Běhoun je vyroben z polyure...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 70 mm a šířkou běhounu 20 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje vysokou mechanickou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem typu RS/2RS, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 12 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 240 kg. Dynamická nosnost je 100 kg při rychlosti 6 km/h nebo 120 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.