Kolo 65 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199829018
EAN:
4031582332315
Číslo výrobku:
TOP 065x32-Ø12 HL32
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola čin...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích s následujícími technickými parametry: průměr kola činí 65 mm, šířka běhounu je 32 mm a délka náboje dosahuje 32 mm. Otvor pro osu má průměr 12 mm. Kolo je vyrobeno z těžkého polyamidu a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost. Běhoun kola je identický s tělem kola. Statická nosnost kola je 480 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 240 kg při rychlosti 6 km/h a 290 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje použití v různých aplikacích s rozdílnými požadavky na zatížení a mobilitu.