Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 60 mm a šířkou běhounu 25 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa pro maximální stabilitu a pevnost. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem RS/2RS, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 12 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 280 kg. Dynamická nosnost je 110 kg při rychlosti 6 km/h nebo 140 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETY 060x25-Ø20 HL12
EAN
4031582318470
Číslo materiálu S4
199830218
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
140 kg
Nosnost 6 km/h
110 kg
Statická Nosnost
280 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,16 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
12 mm
Šířka Běhoun
25 mm
Průměr
60 mm
Šířka středu kola
25 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)