Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech s průměrem 60 mm a osou o průměru otvoru 20 mm. Běhoun kola má šířku 20 mm a je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z oceli a železa, což poskytuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem RS/2RS, které umožňuje hladký a tichý chod. Délka náboje činí 12 mm. Statická nosnost kola dosahuje 200 kg. Dynamická nosnost je 80 kg při rychlosti 6 km/h a 100 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro středně zatížené aplikace v průmyslových a komerčních prostředích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
Číslo materiálu S4
199830217
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
100 kg
Nosnost 6 km/h
80 kg
Statická Nosnost
200 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,14 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Ocel, železo
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
12 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
60 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko (RS/2RS)
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)