Kolo 300 mm
Duratech
Číslo objednávky:
199830851
EAN:
4031582320091
Číslo výrobku:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nízké opotřebení kol
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích. Kolo má průměr 300 mm a šířku běhounu 80 mm. Náboj má...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích. Kolo má průměr 300 mm a šířku běhounu 80 mm. Náboj má délku 90 mm a otvor pro osu má průměr 50 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola. Tělo kola je konstruováno z polyamidu velmi těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno přesnými kuličkovými ložisky, která umožňují hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 13000 kg. Dynamická nosnost je 6500 kg při rychlosti 6 km/h nebo 7800 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.