Kolo 300 mm
Elastech
Číslo objednávky:
199837669
EAN:
4031582366303
Číslo výrobku:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 300 mm a šířkou běhounu ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 300 mm a šířkou běhounu 55 mm. Náboj má délku 60 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 25 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1200 kg, zatímco dynamická nosnost je 480 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi