Kolo 300 mm
Elastech
Číslo objednávky:
199837180
EAN:
4031582319774
Číslo výrobku:
IEP 300x55-Ø25 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Tichý pojezd
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s hliníkovým tělesem a přesnými kul...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s hliníkovým tělesem a přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kola činí 300 mm, přičemž šířka běhounu dosahuje 55 mm a je vyroben z elastické pneumatiky černé barvy s vulkanizací. Náboj kola má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1200 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 480 kg při rychlosti 6 km/h a 600 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v náročných aplikacích.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi