Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 300 mm a je vybaveno běhounem o šířce 80 mm vyrobeným z odlitého polyuretanu, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z litiny, která poskytuje vysokou tuhost a spolehlivost. Náboj kola má délku 90 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 35 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a efektivní chod. Statická nosnost kola dosahuje 4000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 2000 kg při rychlosti 6 km/h a 2400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
Číslo materiálu S4
199838840
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
2400 kg
Nosnost 6 km/h
2000 kg
Statická Nosnost
4000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
14,82 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
35 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
300 mm
Šířka středu kola
80 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)