Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech a vozících. Kolo má průměr 250 mm se šířkou běhounu 50 mm a je vyrobeno z těžkého polyamidu. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 2200 kg. Dynamická nosnost kola je 1100 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1320 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a trvanlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
TOP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366266
S4 Materialnummer
199832580
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1320 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1100 kg
Statische Tragfähigkeit
2200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
1,88 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6205
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, těžký
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce