Kolo 250 mm
Puretech
Číslo objednávky:
199038261
EAN:
4031582404265
Číslo výrobku:
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun j...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Puretech je univerzální kolečko určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z tvrdé gumy černé barvy, která zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kolečka je konstruováno z polypropylenu a je vybaveno kvalitním ložiskem pro hladký chod. Náboj má délku 58 mm a otvorem pro osu o průměru 20,1 mm. Kolečko je určeno pro statickou nosnost 500 kg a dynamickou nosnost 250 kg při rychlosti 4 km/h. Své uplatnění nachází v řadě aplikací včetně lešenění, nákupních vozíků, obchodního zařízení a displejů, skříní na nářadí, zařízení na likvidaci odpadu, pracovních stolů a přepravního vybavení.