Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Duratech je vysokokapacitní kolo určené pro použití v otočných podvozcích. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 80 mm. Náboj kola dosahuje délky 90 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 50 mm. Běhoun je vyroben z materiálu identického s tělem kola. Tělo kola je konstruováno z polyamidu velmi těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje plynulý chod a nízké tření. Statická nosnost kola činí 11000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 5500 kg při rychlosti 6 km/h a 6600 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace s vysokými nároky na zatížení a spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Artikelnummer
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4 Materialnummer
199830850
Core attributes
Gehäusetyp
Kolo
Tragfähigkeit bei 4 km/h
6600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
5500 kg
Statische Tragfähigkeit
11000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
6,2 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6310
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, velmi těžký
Material der Lauffläche
Identické s tělem Kolo
Achsloch Durchmesser
50 mm
Nabenlänge
90 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
250 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Bez pouzdra
Lager
Přesné kuličkové ložisko
Radfarbe
Přírodní bílá
special-features-image
Speciální funkce