Kolo 250 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199834555
EAN:
4031582070347
Číslo výrobku:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech a vozících, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosnost...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech a vozících, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 250 mm a je vybaveno běhounem ze lité polyuretanu o šířce 55 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Hliníkové tělo kola má délku náboje 66 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 2000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje nosnosti 800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1000 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace.