Kolo 250 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199861408
EAN:
4031582397994
Číslo výrobku:
ITB 250x55-Ø35 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 55 mm. Běhoun je ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 55 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je konstruováno z hliníku pro nízkou hmotnost a vysokou pevnost. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven vývrtem s klíčovou drážkou pro snadné připevnění na osu. Otvor pro osu má průměr 35 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 2000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 1000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na nosnost a rychlost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Wheel
Speciální funkce