Kolo 250 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199861407
EAN:
4031582397970
Číslo výrobku:
ITB 250x55-Ø30 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 55 mm. Běhoun je vyro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 55 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Náboj má délku 60 mm a je vybaven vývrtem s klíčovou drážkou pro snadnou montáž na osu. Průměr otvoru pro osu činí 30 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 2000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 1000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a nosnost.