Kolo 250 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199861406
EAN:
4031582397987
Číslo výrobku:
ITB 250x55-Ø25 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 250 mm a šířkou běhounu ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Novatech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 250 mm a šířkou běhounu 55 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Náboj má délku 60 mm a je vybaven vývrtem s klíčovou drážkou pro snadnou montáž na osu. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 2000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 1000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1200 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.