Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s hliníkovým tělesem a přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kola činí 250 mm, přičemž šířka běhounu dosahuje 50 mm a je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná. Náboj kola má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost kola je 1000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 400 kg při rychlosti 6 km/h a 500 kg při rychlosti 4 km/h, což zajišťuje spolehlivý provoz v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a mobilitu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
IFP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582366297
Číslo materiálu S4
199836073
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,34 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi