Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s hliníkovým tělesem a přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kola činí 250 mm, šířka běhounu je 50 mm a délka náboje dosahuje 60 mm, přičemž otvor pro osu má průměr 20 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je vulkanizovaná a nebarvící. Kolo je schopno unést statické zatížení až 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 400 kg při rychlosti 6 km/h nebo 500 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Elastech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující spolehlivost a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
Číslo materiálu S4
199838557
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
500 kg
Nosnost 6 km/h
400 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
2,37 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi