Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v pojezdech, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 250 mm a šířku běhounu 50 mm, přičemž délka náboje činí 60 mm a průměr otvoru pro osu je 30 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý provoz. Statická nosnost kola dosahuje 2400 kg, zatímco dynamická nosnost je 1200 kg při rychlosti 6 km/h nebo 1440 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhodobou spolehlivost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP 250x50-Ø30 HL60
EAN
4031582331059
Číslo materiálu S4
199838765
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1440 kg
Nosnost 6 km/h
1200 kg
Statická Nosnost
2400 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
6,28 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
30 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
250 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)