Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a disponuje průměrem 200 mm s šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, černé barvy, vulkanizované pro zvýšenou odolnost. Náboj kola má délku 60 mm a je osazený přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Tělo kola je vyrobeno z plechové oceli, těžké konstrukce, která zajišťuje vysokou tuhost a dlouhodobou spolehlivost. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 500 kg při rychlosti 6 km/h nebo 600 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s rozdílnými nároky na rychlost a nosnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
Číslo materiálu S4
199834217
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
3,48 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Shore A
Materiál středu
plechová ocel, těžká
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi