Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Duratech je vysokokapacitní kolečko určené pro použití v pojezdech a vozících. Průměr kola činí 200 mm se šířkou běhounu 80 mm. Náboj má délku 90 mm a otvory pro osu jsou vybaveny průměrem 40 mm. Kolo je vyrobeno z polyamidu velmi těžké třídy, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Běhoun je identický s tělem kola a zajišťuje optimální adhezi a rovnoměrné opotřebení. Kolo je osazeno přesnými kuličkovými ložisky, která umožňují hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 9000 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 4500 kg při rychlosti 6 km/h a 5400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost pohybu.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
Číslo materiálu S4
199830849
Základní atributy
Emise CO2 (rozsah 3)
29.11
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
5400 kg
Nosnost 6 km/h
4500 kg
Statická Nosnost
9000 kg
Teplotní rozsah (maximální)
80 °C
Rozsah teploty (minimální)
-40 °C
Celková hmotnost
3,86 kg
Název produktu
Duratech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Typ ložiska
6308
Tvrdost Běhoun (D)
75 Shore D
Materiál středu
Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Průměr otvoru pro Šroub
40 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
80 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Přírodní bílá
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
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením