Kolo 200 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199839137
EAN:
4031582330564
Číslo výrobku:
ITP 200x50-Ø25 HL60 cv
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosnos...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem z polyuretanu, odlitého, o šířce 50 mm, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Hřídel je vyrobena z hliníku, což přispívá k nízké hmotnosti při zachování pevnosti. Ložisko je tvořeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.