Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v otočných podvozcích s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost a vysokou pevnost. Náboj má délku 54 mm a je vybaven vývrtem s klíčovou drážkou pro snadnou montáž na osu. Otvor pro osu má průměr 35 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž do 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 960 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
Číslo materiálu S4
199861405
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
960 kg
Nosnost 6 km/h
800 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,19 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
35 mm
Délka náboje
54 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Vývrt s Klíčová drážka
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)