Kolo 200 mm
Novatech
Číslo objednávky:
199861403
EAN:
4031582397956
Číslo výrobku:
ITB 200x50-Ø25 HL54
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyro...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech s průměrem 200 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu, odlitého, který zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Náboj má délku 54 mm a je vybaven vývrtem s klíčovou drážkou pro snadnou montáž na osu. Otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je schopno unést statickou zátěž až 1600 kg. Dynamická nosnost dosahuje 800 kg při rychlosti 6 km/h nebo 960 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.