Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je otočné kolo určené pro použití v pojezdových systémech, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Průměr kola činí 200 mm, šířka běhounu je 50 mm a délka náboje dosahuje 60 mm, přičemž otvor pro osu má průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z hliníku, který poskytuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 900 kg, zatímco dynamická nosnost je 360 kg při rychlosti 6 km/h nebo 450 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v náročných průmyslových aplikacích.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
IFP 200x50-Ø25
EAN
4031582319842
Číslo materiálu S4
199830632
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
450 kg
Nosnost 6 km/h
360 kg
Statická Nosnost
900 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,71 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi