Kolo 200 mm
Elastech
Číslo objednávky:
199805063
EAN:
4031582319835
Číslo výrobku:
IFP 200x50-Ø20
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s hliníkovým tělesem. Průměr kola č...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s hliníkovým tělesem. Průměr kola činí 200 mm, šířka běhounu je 50 mm a délka náboje dosahuje 60 mm. Otvor pro osu má průměr 20 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je nebarvící a vulkanizovaná, což zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola je 900 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 360 kg při rychlosti 6 km/h a 450 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na zatížení a rychlost pohybu.
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi