Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je otočné kolo určené pro použití v pojezdech a je vybaveno elastickou pneumatikou v černé barvě s vulkanizovaným povrchem o šířce 50 mm. Průměr kola činí 200 mm a délka náboje je 60 mm, přičemž průměr otvoru pro osu je 25 mm. Kolo je konstruováno z hliníku a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Statická nosnost kola dosahuje 900 kg, zatímco dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 360 kg při rychlosti 6 km/h a 450 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v různých aplikacích s různými nároky na mobilitu a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
IEP 200x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319743
Číslo materiálu S4
199804060
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
450 kg
Nosnost 6 km/h
360 kg
Statická Nosnost
900 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,71 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi