Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Ultratech je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce kvalitní řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem o šířce 50 mm vyrobeným z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Náboj kola má délku 60 mm a je připojen přes otvor o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a tělo je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje optimální poměr mezi pevností a hmotností. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, opravárny, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ICP 200x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445183
Číslo materiálu S4
199865045
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,29 kg
Název produktu
Ultratech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Safírově modrá (RAL5003)
special-features-image