Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Novatech je průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, vyrobené z litiny s polyuretanovým odlitým běhounem. Kolo má průměr 200 mm a šířku běhounu 80 mm, přičemž délka náboje dosahuje 90 mm s otvorem pro osu o průměru 30 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Statická nosnost kola činí 2800 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 1400 kg při rychlosti 6 km/h a 1680 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
Číslo materiálu S4
199828810
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
1680 kg
Nosnost 6 km/h
1400 kg
Statická Nosnost
2800 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
6,99 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
30 mm
Délka náboje
90 mm
Šířka Běhoun
80 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
80 mm
Vhodné pro
linde
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Medově žlutá (RAL1005)