Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Ultratech plus je určeno pro použití v otočných podvozcích a představuje vysoce výkonné řešení pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 200 mm s šířkou běhounu 50 mm a je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro optimální provozní vlastnosti. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Běhoun je vyroben z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost, zatímco tělo kola je z litiny, což poskytuje nezbytnou tuhost a stabilitu. Kolo je určeno pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, opravárny, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy. Statická nosnost dosahuje 1600 kg. Dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých provozních podmínkách.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445206
Číslo materiálu S4
199865058
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
4,07 kg
Název produktu
Ultratech plus
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Litina
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Modrá voda (RAL5021)
special-features-image
Speciální funkce
Neškodné materiály
V souladu s RoHS a REACH. Neobsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky ani chrom (VI)
Testovaná kvalita
Testováno v naší vlastní laboratoři na shodu s evropskými normami
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění