Kolo 200 mm
Ultratech
Číslo objednávky:
199865057
Číslo výrobku:
FCP 200x50-Ø20 HL60
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Ultratech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vy...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Kolo Ultratech je kvalitní průmyslové kolo určené pro použití v otočných podvozcích, které se vyznačuje robustní konstrukcí a vysokou nosností. Kolo má průměr 200 mm a je vybaveno běhounem o šířce 50 mm vyrobeným z odlitého Ultratech polyuretanu, který zajišťuje výbornou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z litiny, což garantuje vysokou pevnost a stabilitu. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a spolehlivý provoz. Náboj kola má délku 60 mm a je vybavený otvorem pro hřídel o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je určeno pro náročné aplikace v leteckém průmyslu, letišťním vybavení, systémech AMR, automatizovaných shuttle systémech, automobilovém průmyslu, výrobě keramiky a skla, vysokozdvižných vozících, těžkých AGV systémech a výrobních platformách.
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
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění