Kolo 160 mm
Maxtech
Číslo objednávky:
199039406
EAN:
4031582323191
Číslo výrobku:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Neznačkujíci Provedení
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 4...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kolo Maxtech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 40 mm. Běhoun je vyroben z polyuretanu vstřiknutého na polyamidové tělo, které zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Kolo je vybaveno valivým ložiskem a má délku náboje 58 mm s průměrem otvoru pro osu 20 mm. Maximální statická nosnost dosahuje 700 kg, zatímco dynamická nosnost činí 350 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje spolehlivý provoz v náročných průmyslových aplikacích.