Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí z těžké plechové oceli. Průměr kola činí 160 mm se šířkou běhounu 50 mm, který je vyroben z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované. Náboj má délku 60 mm a otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký chod a dlouhou životnost. Statická nosnost dosahuje 900 kg. Dynamická nosnost se pohybuje v rozmezí 450 kg při rychlosti 6 km/h a 540 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní nasazení v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322200
Číslo materiálu S4
199830558
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
540 kg
Nosnost 6 km/h
450 kg
Statická Nosnost
900 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,12 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Shore A
Materiál středu
plechová ocel, těžká
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi