Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí z těžké plechové oceli s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky v černé barvě s vulkanizovaným povrchem, který zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivost. Náboj kola má délku 60 mm a je vybaven otvorem pro osu o průměru 20 mm. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které umožňuje hladký a tichý chod. Statická nosnost kola dosahuje 900 kg, zatímco dynamická nosnost je 450 kg při rychlosti 6 km/h nebo 540 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Elastech ideálním řešením pro náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
Číslo materiálu S4
199834683
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
540 kg
Nosnost 6 km/h
450 kg
Statická Nosnost
900 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,12 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
plechová ocel, těžká
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi