Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Novatech je otočné kolo určené pro použití v kastorech, vyrobené z hliníku s běhounem ze ztuženého polyuretanu. Kolo má průměr 160 mm a šířku běhounu 50 mm. Náboj má délku 60 mm a otvor pro osu má průměr 25 mm. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem, které zajišťuje hladký a spolehlivý chod. Statická nosnost kola dosahuje 1100 kg. Dynamická nosnost je 440 kg při rychlosti 6 km/h nebo 550 kg při rychlosti 4 km/h. Tyto parametry činí Novatech ideálním řešením pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a dlouhou životnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582332179
Číslo materiálu S4
199839136
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
550 kg
Nosnost 6 km/h
440 kg
Statická Nosnost
1100 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
1,17 kg
Název produktu
Novatech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Dopravní šedá A (RAL7042)