Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s hliníkovým tělesem a přesnými kuličkovými ložisky. Průměr kola činí 160 mm, šířka běhounu je 50 mm a délka náboje dosahuje 60 mm, přičemž otvor pro osu má průměr 25 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky, která je vulkanizovaná a nebarvící. Kolo je schopno unést statické zatížení až 700 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 280 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h. Tato kombinace parametrů činí kolo vhodným pro náročné průmyslové aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
IFP 160x50-Ø25
EAN
4031582319828
Číslo materiálu S4
199830803
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
280 kg
Statická Nosnost
700 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,18 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Shore A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi