Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Kolo Elastech je určeno pro použití v otočných podvozcích a vyznačuje se robustní konstrukcí s průměrem 160 mm a šířkou běhounu 50 mm. Běhoun je vyroben z elastické pneumatiky černé barvy s vulkanizací, která zajišťuje dlouhou životnost a odolnost proti opotřebení. Tělo kola je konstruováno z hliníku, což poskytuje optimální poměr mezi pevností a nízkou hmotností. Kolo je vybaveno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a tichý chod. Náboj má délku 60 mm a je opatřen otvorem pro osu o průměru 25 mm. Statická nosnost kola dosahuje 700 kg. Dynamická nosnost je 280 kg při rychlosti 6 km/h nebo 350 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje flexibilní použití v různých aplikacích s různými požadavky na rychlost a zatížení.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
IEP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319712
Číslo materiálu S4
199828339
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
350 kg
Nosnost 6 km/h
280 kg
Statická Nosnost
700 kg
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,18 kg
Název produktu
Elastech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
68 Obuv A
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Průměr otvoru pro Šroub
25 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Jet black (podobný RAL9005)
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
Tichý pojezd
Měkké verze kol pro tiché pracovní prostředí
Nízké vibrace při přepravě
Extra měkká kola s dobrými tlumicími vlastnostmi