Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Kolo Ultratech je vysoce výkonné kolo určené pro použití v otočných podvozcích a je konstruováno pro náročné průmyslové aplikace. Kolo má průměr 160 mm a je vybaveno běhounem o šířce 50 mm vyrobeným z odlitého Ultratech polyuretanu, který poskytuje výjimečnou odolnost a dlouhou životnost. Tělo kola je vyrobeno z hliníku, což zajišťuje nízkou hmotnost při zachování vysoké pevnosti. Kolo je osazeno přesným kuličkovým ložiskem a má náboj o délce 60 mm s otvorem pro osu o průměru 20 mm. Statická nosnost kola dosahuje 1600 kg, zatímco dynamická nosnost je 640 kg při rychlosti 6 km/h nebo 800 kg při rychlosti 4 km/h. Toto kolo je ideální pro letecký průmysl, letiště, systémy AMR, automatizované shuttle systémy, automobilový průmysl, výrobce keramiky a skla, vysokozdvižné vozíky, opravárny, výrobní vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
ICP 160x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445176
Číslo materiálu S4
199864992
Základní atributy
Typ
Kolo
Nosnost 4 km/h
800 kg
Nosnost 6 km/h
640 kg
Statická Nosnost
1600 kg
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
1,05 kg
Název produktu
Ultratech
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Shore A
Tvrdost Běhoun (D)
42 Shore D
Materiál středu
Hliník
Materiál běhounu
Ultratech polyuretan, Odlitý
Průměr otvoru pro Šroub
20 mm
Délka náboje
60 mm
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
160 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Safírově modrá (RAL5003)
special-features-image